(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2-497-01 |
2-497-02 |
2-497-03 |
2-497-04 |
2-497-05 |
2-497-06 |
2-497-07 |
2-498-01 |
2-498-02 |
2-498-03 |
2-498-04 |
2-498-05 |
2-498-06 |
2-498-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สเปค | สเปค | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,520.22 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 6 วัน | สองทาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ4มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,960.87 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 6 วัน | สองทาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ4มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,847.67 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สองทาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ5มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,648.94 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สองทาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ6มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,062.23 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 6 วัน | สองทาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ4มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,842.17 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สองทาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ5มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,643.44 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สองทาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ6มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,649.60 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 วิธี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ3.5มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,170.28 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 วิธี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ4มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,056.60 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 3 วิธี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ5มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,379.03 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 3 วิธี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ5มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,649.60 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 วิธี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ3.5มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,056.60 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 3 วิธี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ5มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,386.56 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 3 วิธี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ6มม | 1 ชิ้น |
วาล์ว ฟลูออโรเรซิ่น แบบ การสวมอัด
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก วาล์ว (คอร์/แกน แกน) ติดตั้งด้วย ความดัน เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส จึงมีขนาดใหญ่
·เนื่องจากเป็นแบบ การสวมอัด จึงมี รูปทรง ง่ายต่อการติดตั้ง
· ตัวเครื่อง หลัก / PTFE (polytetrafluoroethylene), ฝาเกลียว / วัสดุ:ฟลูออโรเรซิ่น (PFA)
·สำหรับวาล์วแบบกดพอดีส่วนของปลั๊กจะไม่เรียว แต่เป็นแบบตรงและพื้นผิวด้านในมีผิวกระจก
·ส่วนล่างของปลั๊กมี อุปกรณ์จับยึด (Tooling) พิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่หลุดออกแม้ว่าจะเป็นแบบ แบบตรง ก็ตาม
รหัสรุ่น |
---|
2-497-01 |
2-497-02 |
2-497-03 |
2-497-04 |
2-497-05 |
2-497-06 |
2-497-07 |
2-498-01 |
2-498-02 |
2-498-03 |
2-498-04 |
2-498-05 |
2-498-06 |
2-498-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สเปค | สเปค | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,520.22 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 6 วัน | สองทาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ4มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,960.87 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 6 วัน | สองทาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ4มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,847.67 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สองทาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ5มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,648.94 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สองทาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ6มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,062.23 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 6 วัน | สองทาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ4มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,842.17 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สองทาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ5มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,643.44 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | สองทาง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ6มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,649.60 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 วิธี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ3.5มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,170.28 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 วิธี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ4มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,056.60 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 3 วิธี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ5มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,379.03 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 3 วิธี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ5มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,649.60 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 วิธี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ3.5มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,056.60 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 3 วิธี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ5มม | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,386.56 |
METAL/RESIN EXPERIMENT SUPPLIE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 3 วิธี | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส:φ6มม | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
วาล์ว Azufuron ลักษณะ การสวมอัด ลักษณะภายนอก
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
รหัสรุ่น/ Part number | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน (B ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส | มม | มม | มม |
---|---|---|---|---|---|
2-497-01 | 6 | 4 | 31.0 | 22.5 | 45.0 |
2-497-02 | 8 | 4 | 31.0 | 22.5 | 45.0 |
2-497-03 | 10 | 5 | 33.0 | 25.5 | 45.0 |
2-497-04 | 12 | 6 | 33.0 | 25.5 | 45.0 |
2-497-05 | 1/4 | 4 | 31.0 | 22.5 | 45.0 |
2-497-06 | 3/8 | 5 | 33.0 | 25.0 | 45.0 |
2-497-07 | 1/2 | 6 | 35.0 | 30.0 | 45.0 |
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
รหัสรุ่น/ Part number | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน (B ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส | มม | มม | มม |
---|---|---|---|---|---|
2-498-01 | 6 | 3.5 | 31.0 | 22.5 | 45.0 |
2-498-02 | 8 | 4 | 31.0 | 22.5 | 45.0 |
2-498-03 | 10 | 5 | 33.0 | 25.5 | 45.0 |
2-498-04 | 12 | 5 | 33.0 | 25.5 | 45.0 |
2-498-05 | 1/4 | 3.5 | 31.0 | 22.5 | 45.0 |
2-498-06 | 3/8 | 5 | 33.0 | 25.0 | 45.0 |
2-498-07 | 1/2 | 6 | 35.0 | 30.0 | 45.0 |
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
รหัสรุ่น/ Part number | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน (B ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส | มม | มม | มม |
---|---|---|---|---|---|
2-503-01 | 6 | 4 | 31.0 | 22.5 | 45.0 |
2-503-02 | 8 | 4 | 31.0 | 22.5 | 45.0 |
2-503-03 | 10 | 6 | 33.0 | 25.5 | 45.0 |
2-503-04 | 12 | 6 | 33.0 | 25.5 | 45.0 |
2-503-05 | 1/4 | 4 | 31.0 | 22.5 | 45.0 |
2-503-06 | 3/8 | 6 | 33.0 | 25.0 | 45.0 |
2-503-07 | 1/2 | 6 | 35.0 | 30.0 | 45.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง