1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ชุดขับมอเตอร์ ชนิดชาร์จไฟได้

RECHARGEABLE DRILL DRIVERS

ดอกสว่าน ชุดขับมอเตอร์ ชนิดชาร์จไฟได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,608.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ทั้งแบบ ชนิดตรง หรือแบบปืนพกขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน
·สว่านแบบชาร์จไฟได้ซึ่งมีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย
·มาพร้อมกับ ไฟ LED ส่องสว่าง ที่ ปลาย บิต
· คลัทช์ 11 ขั้น ที่ช่วยให้สามารถเลือก แรงบิด ที่เหมาะสมสำหรับการ สกรู ได้

รหัสสินค้า
2-214-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,608.06

RECHARGEABLE DRILL DRIVERS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้า(V) 3.6 แรงบิด สูงสุด(น·ม) 5 แบบชาร์จไฟได้
น้ำหนัก(ก.) 480 เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย ตัวเครื่อง หลัก / แบตเตอรี่ ความจุการขุดเจาะ ironworking: 5 มม. งานไม้: 6 มม
ความสามารถในการขัน สกรู สกรู ทำจากไม้: ø3.8× 38 มม. สกรู ขนาดเล็ก: M4 จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) 250 (ไม่ โหลดไฟฟ้า) ขนาด(มิลลิเมตร) สำหรับปืนพก: 227 × 45 × 132, สำหรับทาง แบบตรง: 282 × 45 × 53
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต สว่านไขควงชนิดชาร์จไฟได้ BD-361 หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต BD-361 อุปกรณ์เสริม ดอกไขควง ฟิลลิป (+) บิต (หัวเดียว / หมายเลข 1, หัวคู่ / หมายเลข 2), อแดปเตอร์/ตัวแปลง เครื่องชาร์จ
พาวเวอร์ซัพพลาย Li- ประจุไฟฟ้า 1300 มิลลิแอมป์ (3.6 V) เวลาในการชาร์จ(นาที) 60