(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาถัง สเตนเลส (แบบ กดอัด )

ฝาถัง สเตนเลส (แบบ กดอัด )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 742.34 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSH-640B-C
TSH-641B-C
TSH-642B-C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สอดคล้องกับ ตัวเครื่อง หลัก จำนวนเนื้อหา

฿ 742.34

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 1 วัน 300 4989999343243 488-6356 380 TSH-640B 1 ชิ้น

฿ 943.48

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 12 วัน 330 4989999343250 488-6372 480 TSH-641B 1 ชิ้น

฿ 1,144.70

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 1 วัน 370 4989999343267 488-6399 600 TSH-642B 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถัง
  • วัสดุ
    SUS304
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    20
  • รายละเอียด วัสดุ
    สเตนเลส (SUS304)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

· ฝาถัง สเตนเลส .
·มีให้เลือก 3 ขนาด
· วัสดุ: สแตนเลส (SUS304)

รหัสรุ่น
TSH-640B-C
TSH-641B-C
TSH-642B-C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สอดคล้องกับ ตัวเครื่อง หลัก จำนวนเนื้อหา

฿ 742.34

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 1 วัน 300 4989999343243 488-6356 380 TSH-640B 1 ชิ้น

฿ 943.48

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 12 วัน 330 4989999343250 488-6372 480 TSH-641B 1 ชิ้น

฿ 1,144.70

STAINLESS STEEL TANKS 1 ชิ้น 1 วัน 370 4989999343267 488-6399 600 TSH-642B 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1