(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นอุปกรณ์ Trusco Nakayama NTS-601/NTS-701

รถเข็นอุปกรณ์ Trusco Nakayama NTS-601/NTS-701

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 29,035.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NTS-601-W SALE
NTS-601-YG SALE
NTS-701-W SALE
NTS-701-YG SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 29,035.00

฿ 26,712.20

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 ขาว 484-6508 26000 (26.0 กก.)

฿ 29,035.00

฿ 26,712.20

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 เขียวอ่อน 484-6516 26000 (26.0 กก.)

฿ 33,702.00

฿ 31,005.84

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 ขาว 484-6729 34500 (34.5 กก.)

฿ 33,702.00

฿ 31,005.84

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 เขียวอ่อน 484-6737 34500 (34.5 กก.)

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    880
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    150
  • ประเภทรายละเอียด
    ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    40
  • ชั้นวางของ กระดาน
    1 ชิ้น
  • ลูกล้อ
    แบบอยู่กับที่ 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์):75 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า ( สีเคลือบชนิดอบ เมลามีน)
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทน
  • จำนวนลิ้นชัก
    รุ่น ตื้น:0 ลิ้นชัก รุ่น ลึก:1 ลิ้นชัก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่นกระดาน ชั้นวางประกอบด้วย ชั้นวางของ ยึดอยู่กับที่ และ ชั้นวางของ ฟรีชั้นวางของ 60 m / m พิทช์
·ลิ้นชักมีที่ แม่กุญแจ

รหัสรุ่น
NTS-601-W SALE
NTS-601-YG SALE
NTS-701-W SALE
NTS-701-YG SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 29,035.00

฿ 26,712.20

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 ขาว 484-6508 26000 (26.0 กก.)

฿ 29,035.00

฿ 26,712.20

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 เขียวอ่อน 484-6516 26000 (26.0 กก.)

฿ 33,702.00

฿ 31,005.84

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 ขาว 484-6729 34500 (34.5 กก.)

฿ 33,702.00

฿ 31,005.84

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 เขียวอ่อน 484-6737 34500 (34.5 กก.)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1