(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถ ตู้ (พร้อมอุปกรณ์ ล็อค 3 ตัว)

รถ ตู้ (พร้อมอุปกรณ์ ล็อค 3 ตัว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 42,340.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
VE5S-601C SALE
VE5S-602C SALE
VE6S-601C SALE
VE6S-602C SALE
VE7S-601C SALE
VE7S-602C SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ
(กก. / สเตจ)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 43,998.00

฿ 40,478.16

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 500 จำนวนลิ้นชัก:ตื้น x 0, กลาง x 4, ลึก x 0 80 479-0341 43400 (43.4 กก.)

฿ 43,156.00

฿ 39,703.52

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 500 จำนวนลิ้นชัก:ตื้น x 1, กลาง x 2, ลึก x 1 80 479-0367 43100 (43.1 กก.)

฿ 42,340.00

฿ 38,952.80

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 จำนวนลิ้นชัก:ตื้น x 0, กลาง x 4, ลึก x 0 100 479-0740 52300 (52.3 กก.)

฿ 49,356.00

฿ 45,407.52

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 จำนวนลิ้นชัก:ตื้น x 1, กลาง x 2, ลึก x 1 100 479-0766 51200 (51.2 กก.)

฿ 53,782.00

฿ 49,479.44

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 700 จำนวนลิ้นชัก:ตื้น x 0, กลาง x 4, ลึก x 0 100 479-1142 56300 (56.3 กก.)

฿ 53,686.00

฿ 49,391.12

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 700 จำนวนลิ้นชัก:ตื้น x 1, กลาง x 2, ลึก x 1 100 479-1169 56300 (56.3 กก.)

สเปค พื้นฐาน

  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    550
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    700
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    200
  • สี
    สีเขียว
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
  • แผงด้านบน
    เบาะเสื่อสีเขียวกันลื่น
  • ลูกล้อ
    แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า ( สีเคลือบชนิดอบ เมลามีน)
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทน
  • อุปกรณ์เสริม
    พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่:2 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ และ 6 ตัวแบ่งต่อลิ้นชัก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลไก ล็อค ทั้งหมด
·โครงสร้างถูกล็อคอย่างสมบูรณ์และมี กลอนล็อค เพื่อป้องกันการเปิดลิ้นชักโดยไม่ได้รับอนุญาต
·ติดตั้ง กลไก ล็อค นิรภัยซึ่งจะทำงานเมื่อเปิดลิ้นชักและ แม่กุญแจ ลิ้นชักอื่น ๆ ทั้งหมด

รหัสรุ่น
VE5S-601C SALE
VE5S-602C SALE
VE6S-601C SALE
VE6S-602C SALE
VE7S-601C SALE
VE7S-602C SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ
(กก. / สเตจ)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 43,998.00

฿ 40,478.16

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 500 จำนวนลิ้นชัก:ตื้น x 0, กลาง x 4, ลึก x 0 80 479-0341 43400 (43.4 กก.)

฿ 43,156.00

฿ 39,703.52

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 500 จำนวนลิ้นชัก:ตื้น x 1, กลาง x 2, ลึก x 1 80 479-0367 43100 (43.1 กก.)

฿ 42,340.00

฿ 38,952.80

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 จำนวนลิ้นชัก:ตื้น x 0, กลาง x 4, ลึก x 0 100 479-0740 52300 (52.3 กก.)

฿ 49,356.00

฿ 45,407.52

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 จำนวนลิ้นชัก:ตื้น x 1, กลาง x 2, ลึก x 1 100 479-0766 51200 (51.2 กก.)

฿ 53,782.00

฿ 49,479.44

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 700 จำนวนลิ้นชัก:ตื้น x 0, กลาง x 4, ลึก x 0 100 479-1142 56300 (56.3 กก.)

฿ 53,686.00

฿ 49,391.12

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 700 จำนวนลิ้นชัก:ตื้น x 1, กลาง x 2, ลึก x 1 100 479-1169 56300 (56.3 กก.)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1