(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Phoenix wagon (สีอ่อน / ชนิดลดเสียง) ประเภท สต๊อปเปอร์ 2 ขั้น

Phoenix wagon (สีอ่อน / ชนิดลดเสียง) ประเภท สต๊อปเปอร์ 2 ขั้น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 13,184.28 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PEW-963C-LB
PEW-963C-P
PEW-964C-LB SALE
PEW-964C-P SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 13,184.28

SIMPLE CARTS 1 ชิ้น 40 วัน สีน้ำเงิน ฟ้าอ่อน 488-4167 3 14000 (14.0 กก.) 1 หน่วย

฿ 13,184.28

SIMPLE CARTS 1 ชิ้น 12 วัน สีชมพู สีชมพู 488-4175 3 14000 (14.0 กก.) 1 หน่วย

฿ 14,819.14

฿ 11,074.34

SIMPLE CARTS 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน ฟ้าอ่อน 488-4469 4 16800 (16.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 14,819.14

฿ 11,074.34

SIMPLE CARTS 1 ชิ้น 12 วัน สีชมพู สีชมพู 488-4477 4 16800 (16.8 กก.) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    600
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    400
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    880
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    150
  • ประเภทรายละเอียด
    รุ่นประกอบเอง
  • เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    25.4
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    25
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • ลูกล้อ
    แบบหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (มีสต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    อีลาสโตเมอร์ (แบบลดเสียงรบกวน)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ง่ายต่อการประกอบด้วย บุชชิ่ง สัมผัสเดียวที่พัฒนาขึ้นใหม่ (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)
·สามารถใช้งานได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของ ชั้นวางของ
·ใช้ล้อเลื่อนแบบดับเบิ้ลสต็อปที่ยึดแกนในระดับแรกและใช้ตัวหยุดบนล้อในระดับที่สอง
·ในขณะที่ความแข็งแกร่งของฟีนิกซ์เกวียนยังคงเหมือนเดิม แต่ก็มีการนำสีอ่อน ๆ ที่เข้ากันได้ดีแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นสถานพยาบาลหรือสถานศึกษาก็ตาม
·ท่อถูกนำมาใช้เป็น เสาโพสต์ เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบและการย้ายชั้นวาง

รหัสรุ่น
PEW-963C-LB
PEW-963C-P
PEW-964C-LB SALE
PEW-964C-P SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 13,184.28

SIMPLE CARTS 1 ชิ้น 40 วัน สีน้ำเงิน ฟ้าอ่อน 488-4167 3 14000 (14.0 กก.) 1 หน่วย

฿ 13,184.28

SIMPLE CARTS 1 ชิ้น 12 วัน สีชมพู สีชมพู 488-4175 3 14000 (14.0 กก.) 1 หน่วย

฿ 14,819.14

฿ 11,074.34

SIMPLE CARTS 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน ฟ้าอ่อน 488-4469 4 16800 (16.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 14,819.14

฿ 11,074.34

SIMPLE CARTS 1 ชิ้น 12 วัน สีชมพู สีชมพู 488-4477 4 16800 (16.8 กก.) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1