(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Trusco Nakayama Phoenix รถเข็น กระดาน วางของเสริมสำหรับรถเข็น น้ำเงิน/แดง/น้ำเงิน

Trusco Nakayama Phoenix รถเข็น กระดาน วางของเสริมสำหรับรถเข็น น้ำเงิน/แดง/น้ำเงิน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,561.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PEW-64T-B
PEW-64T-R
PEW-75T-B
PEW-75T-R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,561.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 600 400 สีน้ำเงิน 4989999411812 488-2270 2750 (2.75 กก.) 1 ชุด (บุชชิ่งยึด: 4 ชิ้น)

฿ 1,561.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 600 400 สีแดง 4989999411843 488-2300 2750 (2.75 กก.) 1 ชุด (บุชชิ่งยึด: 4 ชิ้น)

฿ 1,561.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 750 500 สีน้ำเงิน 4989999412024 488-2920 4590 (4.59 กก.) 1 ชุด (บุชชิ่งยึด: 4 ชิ้น)

฿ 1,986.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 750 500 สีแดง 4989999412031 488-2938 4590 (4.59 กก.) 1 ชุด (บุชชิ่งยึด: 4 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • รองรับลำแสงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
    25.4 มม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • อุปกรณ์เสริม
    บุชชิ่ง ยึด (4 ชิ้น)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชุด (บุชชิ่งยึด: 4 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ใช้ได้ทั้งหน้าและหลัง
รวม บุชชิ่ง สำหรับติดตั้ง 4 ตัว

รหัสรุ่น
PEW-64T-B
PEW-64T-R
PEW-75T-B
PEW-75T-R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,561.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 600 400 สีน้ำเงิน 4989999411812 488-2270 2750 (2.75 กก.) 1 ชุด (บุชชิ่งยึด: 4 ชิ้น)

฿ 1,561.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 600 400 สีแดง 4989999411843 488-2300 2750 (2.75 กก.) 1 ชุด (บุชชิ่งยึด: 4 ชิ้น)

฿ 1,561.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 750 500 สีน้ำเงิน 4989999412024 488-2920 4590 (4.59 กก.) 1 ชุด (บุชชิ่งยึด: 4 ชิ้น)

฿ 1,986.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 750 500 สีแดง 4989999412031 488-2938 4590 (4.59 กก.) 1 ชุด (บุชชิ่งยึด: 4 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● คุณสามารถจัดระเบียบชิ้นส่วนและเครื่องมือขนาดเล็กด้วยชั้นวางของที่มีแผงพาร์ทิชัน
● คุณสามารถใช้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

สเปค

● ลูกล้อ: ชนิด ยืดหยุ่น 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิด ยืดหยุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)
● ชั้นวาง กระดาน แบบปรับได้ พิทช์: 25 มม
● ความสูงป้องกันการรั่วไหล: 50 มม
● เส้นผ่าศูนย์กลาง สตรัท รองรับการใช้งาน: 25.4 มม

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: ไนล่อน ยูรีเทน
● เหล็กกล้า

อุปกรณ์เสริม

● เหล็กฉากสำหรับยึด แผงพา พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่: 2 ชิ้น / สเตจ
● แผง พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ กั้น: 2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต/ สเตจ
● บุชชิ่ง ยึด (4 ชิ้น)