(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PEW-64X-W |
PEW-64X-YG |
PEW-75X-W |
PEW-75X-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,101.67 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 400 | ขาว | 4989999411911 | 488-2377 | 14590 (14.59 กก.) | 496 × 331 × 42 | 1 หน่วย | ||
฿ 10,101.67 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 4989999411928 | 488-2385 | 14590 (14.59 กก.) | 496 × 331 × 42 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,398.00 ฿ 12,324.82 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 750 | 500 | ขาว | 4989999412109 | 488-3004 | 19740 (19.74 กก.) | 646 × 431 × 42 | 1 หน่วย | ||
฿ 11,686.67 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 4989999412116 | 488-3012 | 19740 (19.74 กก.) | 646 × 431 × 42 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ลิ้นชักมี ฟังก์ชั่น กลอนล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้โผล่ออกมา
รหัสรุ่น |
---|
PEW-64X-W |
PEW-64X-YG |
PEW-75X-W |
PEW-75X-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,101.67 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 400 | ขาว | 4989999411911 | 488-2377 | 14590 (14.59 กก.) | 496 × 331 × 42 | 1 หน่วย | ||
฿ 10,101.67 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 4989999411928 | 488-2385 | 14590 (14.59 กก.) | 496 × 331 × 42 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,398.00 ฿ 12,324.82 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 750 | 500 | ขาว | 4989999412109 | 488-3004 | 19740 (19.74 กก.) | 646 × 431 × 42 | 1 หน่วย | ||
฿ 11,686.67 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 4989999412116 | 488-3012 | 19740 (19.74 กก.) | 646 × 431 × 42 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง