(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Phoenix wagon (แบบลดเสียงพร้อมลิ้นชัก เครื่องวัดระดับน้ำ เดียว) ความสูง 600 มม

Phoenix wagon (แบบลดเสียงพร้อมลิ้นชัก เครื่องวัดระดับน้ำ เดียว) ความสูง 600 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 17,532.44 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PEW-662V-W SALE
PEW-662V-YG SALE
PEW-672V-W SALE
PEW-672V-YG SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 17,532.44

฿ 16,022.90

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 ขาว 488-2491 21900 (21.9 กก.) 1 หน่วย

฿ 17,532.44

฿ 12,588.29

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 เขียวอ่อน 488-2504 21900 (21.9 กก.) 1 หน่วย

฿ 20,902.03

฿ 14,669.04

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 ขาว 488-2695 29600 (29.6 กก.) 1 หน่วย

฿ 20,902.03

฿ 14,669.04

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 เขียวอ่อน 488-2709 29600 (29.6 กก.) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    600
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    150
  • ประเภทรายละเอียด
    รุ่นประกอบเอง
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    100
  • เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    25.4
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    2
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    25
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ: วาด, ออกแบบ(กก. / สเตจ)
    10
  • ลูกล้อ
    แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    อีลาสโตเมอร์ (แบบลดเสียงรบกวน)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ลิ้นชักลึก 113 มม. ใช้เก็บ เครื่องมือ หรือเอกสารได้
·ลิ้นชักมี ฟังก์ชั่น กลอนล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้โผล่ออกมา
·ท่อถูกนำมาใช้เป็น เสาโพสต์ เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบและการย้ายชั้นวาง

รหัสรุ่น
PEW-662V-W SALE
PEW-662V-YG SALE
PEW-672V-W SALE
PEW-672V-YG SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 17,532.44

฿ 16,022.90

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 ขาว 488-2491 21900 (21.9 กก.) 1 หน่วย

฿ 17,532.44

฿ 12,588.29

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 เขียวอ่อน 488-2504 21900 (21.9 กก.) 1 หน่วย

฿ 20,902.03

฿ 14,669.04

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 ขาว 488-2695 29600 (29.6 กก.) 1 หน่วย

฿ 20,902.03

฿ 14,669.04

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 เขียวอ่อน 488-2709 29600 (29.6 กก.) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1