(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CPE4-R9123 |
CPE4-R963 |
CPE4-R973 |
CPE4-R993 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,411.68 ฿ 21,099.32 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 600 | 488-1605 | 24600 (24.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,661.27 ฿ 12,911.15 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 488-1613 | 12600 (12.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 17,717.16 ฿ 14,627.29 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 488-1621 | 15600 (15.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 20,733.31 ฿ 17,192.06 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 900 | 600 | 488-1630 | 18600 (18.6 กก.) | 1 หน่วย |
รถเกวียนที่ใช้บูชที่ติดตั้งง่าย
[คุณสมบัติ]
· ชั้นวางพร้อมตัวปรับ สเตนเลส
· กระดาน ชั้นวางของ: กระดาน กระดานกันหก (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ทางการแพทย์ และด้านอื่นๆ ที่คำนึงถึงสุขอนามัย
รหัสรุ่น |
---|
CPE4-R9123 |
CPE4-R963 |
CPE4-R973 |
CPE4-R993 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,411.68 ฿ 21,099.32 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 600 | 488-1605 | 24600 (24.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 15,661.27 ฿ 12,911.15 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 488-1613 | 12600 (12.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 17,717.16 ฿ 14,627.29 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 488-1621 | 15600 (15.6 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 20,733.31 ฿ 17,192.06 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 900 | 600 | 488-1630 | 18600 (18.6 กก.) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง