(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CPE4-9123 |
CPE4-963 |
CPE4-973 |
CPE4-993 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,481.34 ฿ 23,474.32 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1200 | 600 | 488-1451 | 27200 (27.2 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 18,670.08 ฿ 15,244.12 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 600 | 400 | 488-1460 | 15100 (15.1 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 20,725.97 ฿ 16,960.06 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 750 | 500 | 488-1486 | 18100 (18.1 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 23,802.97 ฿ 19,566.04 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 900 | 600 | 488-1494 | 21200 (21.2 กก.) | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·การทำ เหล็กกล้า เหล็กยึด ลูกล้อ การจัดซื้อ เกวียน สเตนเลส ทำได้ง่ายกว่า
รหัสรุ่น |
---|
CPE4-9123 |
CPE4-963 |
CPE4-973 |
CPE4-993 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,481.34 ฿ 23,474.32 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1200 | 600 | 488-1451 | 27200 (27.2 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 18,670.08 ฿ 15,244.12 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 600 | 400 | 488-1460 | 15100 (15.1 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 20,725.97 ฿ 16,960.06 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 750 | 500 | 488-1486 | 18100 (18.1 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 23,802.97 ฿ 19,566.04 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 900 | 600 | 488-1494 | 21200 (21.2 กก.) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง