(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Clean Phoenix wagon (SUS430) สูง 740 mm

Clean Phoenix wagon (SUS430) สูง 740 mm

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 18,608.10 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CPE4-7123 SALE
CPE4-763 SALE
CPE4-773 SALE
CPE4-793 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 28,419.35

฿ 23,474.38

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 1200 600 488-1401 26800 (26.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 18,608.10

฿ 15,243.76

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน 600 400 488-1427 14700 (14.7 กก.) 1 หน่วย

฿ 20,663.98

฿ 16,960.99

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน 750 500 488-1435 17700 (17.7 กก.) 1 หน่วย

฿ 23,740.98

฿ 19,567.32

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 900 600 488-1443 20800 (20.8 กก.) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    740
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    150
  • ประเภทรายละเอียด
    รุ่นประกอบเอง
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    100
  • เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    25.4
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    3
  • ชั้นวางของ กระดาน
    ชั้นวางของพร้อมตัวป้องกันการหก (สำหรับทั้งด้านหน้า / ด้านหลัง)
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    25
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • ลูกล้อ
    แบบหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (มีสต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    สเตนเลส (SUS430)
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทนผสมไนล่อน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การทำ เหล็กกล้า เหล็กยึด ลูกล้อ การจัดซื้อ เกวียน สเตนเลส ทำได้ง่ายกว่า

รหัสรุ่น
CPE4-7123 SALE
CPE4-763 SALE
CPE4-773 SALE
CPE4-793 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 28,419.35

฿ 23,474.38

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 1200 600 488-1401 26800 (26.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 18,608.10

฿ 15,243.76

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน 600 400 488-1427 14700 (14.7 กก.) 1 หน่วย

฿ 20,663.98

฿ 16,960.99

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน 750 500 488-1435 17700 (17.7 กก.) 1 หน่วย

฿ 23,740.98

฿ 19,567.32

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 900 600 488-1443 20800 (20.8 กก.) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1