(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Clean Phoenix wagon (SUS304) สูง 600 มม

Clean Phoenix wagon (SUS304) สูง 600 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 19,460.45 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CPE3-662 SALE
CPE3-672 SALE
CPE3-692 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 19,460.45

฿ 16,124.93

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 488-0897 11200 (11.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 22,312.00

฿ 18,547.97

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 488-0927 13200 (13.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 25,352.75

฿ 21,128.98

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 900 600 488-0951 15300 (15.3 กก.) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    600
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    150
  • ประเภทรายละเอียด
    รุ่นประกอบเอง
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    100
  • เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    25.4
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    2
  • ชั้นวางของ กระดาน
    ชั้นวางของพร้อมตัวป้องกันการหก (สำหรับทั้งด้านหน้า / ด้านหลัง)
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน(มิลลิเมตร)
    25
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • ลูกล้อ
    แบบหมุน 100 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (มีสต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    สเตนเลส (SUS304)
  • บุชชิ่ง
    เรซิ่น นำไฟฟ้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทนผสมไนล่อน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การทำ เหล็กกล้า เหล็กยึด ลูกล้อ การจัดซื้อ เกวียน สเตนเลส ทำได้ง่ายกว่า
·ชั้นวางผลิตจาก SUS304 จึงทนทานต่อการ สนิม

รหัสรุ่น
CPE3-662 SALE
CPE3-672 SALE
CPE3-692 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 19,460.45

฿ 16,124.93

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 488-0897 11200 (11.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 22,312.00

฿ 18,547.97

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 750 500 488-0927 13200 (13.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 25,352.75

฿ 21,128.98

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน 900 600 488-0951 15300 (15.3 กก.) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● รถเข็น สเตนเลส ได้กลายเป็นราคาถูกโดยใช้ ฉากยึด เหล็กกล้า ลูกล้อ
● กระดาน SUS304 สนิม

สเปค

● น้ำหนัก โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม / ชิ้น): 150
● พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก. / สเตจ): 100
● จำนวนส เตจ (ส สเตจ): 2
● ชั้นวางของ กระดาน: ชั้นวาง กระดาน พร้อม ป้องกันร่วง (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
● ความสูงป้องกันการรั่วไหล: 50 มม
● ชั้นวาง กระดาน แบบปรับได้ พิทช์: 25 มม
● ลูกล้อ: ชนิด ยืดหยุ่น 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิด ยืดหยุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: สเตนเลส (SUS304)
● บุชชิ่ง: เรซิ่น นำไฟฟ้า
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: ไนล่อน ยูรีเทน