(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง เฉพาะด้าน สำหรับ SK-4033/4035/7722 (896-02)
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง เฉพาะด้าน สำหรับ SK-8701 (898)
· 896-02 ขั้วกระแสไฟฟ้า คือ "ศูนย์กลางลบ" โปรดทราบว่ามันตรงข้ามกับประเภททั่วไป
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | เอาต์พุต: แรงดัน Output | 6 V DC 300 mA | ประเภทรายละเอียด | อะแดปเตอร์แปลงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
บังคับ รุ่น | SK-4033/4035/7722 | คุณสมบัติ | สล็อตกลาง | เสริม | อินพุต: 100 V AC, 50/60 Hz |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 896-02 ในชุด หม้อแปลงกระแสสลับ Kaise SK-4033/4035/7722 รองรับการใช้งาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง