1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบปรับได้ T ร่อง ปลาย

แบบปรับได้ T ร่อง ปลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,879.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การแปรรูปผงตัดทำได้ง่าย
· การเปลี่ยนแปลงที่ง่ายขึ้น
·ชิปแยกจาก น้ำมัน ตามธรรมชาติ
·ประเภทการใช้งานคู่ที่ประหยัด
· วัสดุ เป็นอะลูมิเนียม ทำให้สามารถตัดได้ตามความยาวของ โต๊ะวางชิ้นงาน

รหัสสินค้า
TCV1218100
TCV1824100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 2,879.71

SUT T SLOT TIP COVER 1 ชิ้น 19 วัน 1314.4

฿ 3,943.50

SUT T SLOT TIP COVER 1 ชิ้น 19 วัน 1918

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรายละเอียด แบบปรับได้ T ร่อง ปลาย ความยาว(มิลลิเมตร) 1000 วัสดุ 6063-S(JIS)