1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรอง ทรงกลมขนาดใหญ่

แหวนรอง ทรงกลมขนาดใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับ น็อตหกเหลี่ยม ทรงกลม (FBU) เพื่อการยึดที่ปลอดภัย

รหัสสินค้า
FXZ8
FXZ10
FXZ14
FXZ16
FXZ18
FXZ20
FXZ22
FXZ24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง
(มิลลิเมตร)
บังคับ สลักเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 68.43

SUT SPHERCAL WASHER 1 ชิ้น 1 วัน 3.2M8239.57

฿ 42.00

SPHERCAL WASHER 1 ชิ้น 3 วัน 4M10281213

฿ 67.00

SPHERCAL WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 6M14391639

฿ 87.00

SUT SPHERCAL WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 6M16451956

฿ 130.00

SUT SPHERCAL WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 8M18452170

฿ 140.00

SUT SPHERCAL WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 8M205023.287

฿ 182.00

SPHERCAL WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 10M225525.5119

฿ 182.00

SPHERCAL WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 10M246028163.

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรายละเอียด แหวนรอง ทรงกลมขนาดใหญ่ วัสดุ S45C การอบชุบ การอบคืนตัว HRC35-45
การขัดเงา ชุบผิวรมดำ