1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน แปลนทรงกลมพร้อม แหวนรอง

น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน แปลนทรงกลมพร้อม แหวนรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 159.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุคือ S45C
· โดดเด่นที่การชุบออกไซด์สีดำ

รหัสสินค้า
8MSFN
10MSFN
12MSFN
14MSFN
16MSFN
18MSFN
20MSFN
22MSFN
24MSFN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว มวล
(ก.)

฿ 159.00

SPHERCAL FLANGED NUT 1 ชิ้น 4 วัน M820

฿ 173.00

SUT SPHERCAL FLANGED NUT 1 ชิ้น 5 วัน M1030

฿ 182.00

SPHERCAL FLANGED NUT 1 ชิ้น 3 วัน M1254

฿ 217.00

SUT SPHERCAL FLANGED NUT 1 ชิ้น 4 วัน M1463

฿ 243.00

SUT SPHERCAL FLANGED NUT 1 ชิ้น 3 วัน M1696

฿ 330.00

SUT SPHERCAL FLANGED NUT 1 ชิ้น 4 วัน M18106

฿ 347.00

SUT SPHERCAL FLANGED NUT 1 ชิ้น 4 วัน M20161

฿ 450.00

SUT SPHERCAL FLANGED NUT 1 ชิ้น 3 วัน M22208

฿ 580.00

SUT SPHERCAL FLANGED NUT 1 ชิ้น 14 วัน M24270

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรายละเอียด น็อต หน้า น็อตหกเหลี่ยมมีบ่า พื้นผิว วงกลมพร้อมที่นั่ง วัสดุ S45C การอบชุบ การอบคืนตัว HRC28-35
การขัดเงา ชุบผิวรมดำ