1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองทรงกลม

แหวนรองทรงกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เพื่อความมั่นคงเมื่อ แคลมป์ยึด ด้วย น๊อตตัวเมีย การรวมกันของ พื้นผิว ทรงกลม สายวัด และ พื้นผิว ทรงกลมเว้า

รหัสสินค้า
10MSW
12MSW
14MSW
16MSW
18MSW
20MSW
24MSW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 87.00

SUT SPHERCAL WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 7221216

฿ 122.00

SUT SPHERCAL WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 9281533

฿ 140.00

SUT SPHERCAL WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 9.5281740

฿ 140.00

SPHERCAL WASHER 1 ชิ้น 3 วัน 10.5351957

฿ 182.00

SUT SPHERCAL WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 11.5352170

฿ 200.00

SUT SPHERCAL WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 13402490

฿ 240.00

SPHERCAL WASHER 1 ชิ้น 4 วัน 154828135

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรายละเอียด แหวนรองทรงกลม วัสดุ S45C การอบชุบ การอบคืนตัว HRC27-35
การขัดเงา ชุบผิวรมดำ