1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เมก้า ล็อค แคลมป์ยึด ชนิดต่ำ

เมก้า ล็อค แคลมป์ยึด ชนิดต่ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,904.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับชิ้นงานที่บาง

รหัสสินค้า
MLC200AN
MLC200BN
MLC200CN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรองรับการใช้งาน ร่อง T มวล
(ก.)

฿ 6,904.00

MECHALOCK CLAMP LOW TYPE 1 ชิ้น 4 วัน 14970

฿ 6,904.00

MECHALOCK CLAMP LOW TYPE 1 ชิ้น 4 วัน 161020

฿ 7,280.00

MECHALOCK CLAMP LOW TYPE 1 ชิ้น 4 วัน 181070

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรายละเอียด แคลมป์ยึด ล็อค กล วัสดุ S45C รักษาความร้อน ชุบแข็ง
ความแข็ง HRC35 ถึง 40 การตกแต่ง การชุบออกไซด์สีดำ / งานลับคม/งานเจียรไน แรงกระชับ(กิโลนิวตัน) 7
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 2.8