(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สะดวกในการใช้ร่วมกับบล็อค step หรือ สกรู อุปกรณ์รองรับท่อ
รหัสสินค้า |
---|
10P10 |
10P34 |
25P12 |
25P38 |
25P58 |
40P12 |
40P34 |
40P38 |
40P58 |
60P10 |
60P12 |
60P34 |
60P38 |
60P58 |
80P10 |
80P34 |
80P58 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | บังคับ สลักเกลียว | ส่วนก้ามปู (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,344.47 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 250 | 50 | 38 | M22, M24 | 52 | 5090 | ||
฿ 8,026.91 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 250 | 50 | 38 | M18, M20 | 52 | 5370 | ||
฿ 1,734.36 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 63 | 32 | 12 | M12, M14 | 20 | 250 | ||
฿ 1,501.53 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 63 | 25 | 12 | M10 | 18 | 190 | ||
฿ 1,802.00 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 63 | 32 | 16 | M16 | 22 | 310 | ||
฿ 2,211.71 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 100 | 32 | 19 | M12, M14 | 28 | 630 | ||
฿ 2,734.62 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 38 | 19 | M18, M20 | 31 | 710 | ||
฿ 1,913.91 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 25 | 16 | M10 | 25 | 420 | ||
฿ 2,383.71 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 100 | 38 | 19 | M16 | 31 | 770 | ||
฿ 3,150.00 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 150 | 50 | 30 | M22, M24 | 43 | 2320 | ||
฿ 2,678.34 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 150 | 32 | 22 | M12, M14 | 32 | 1170 | ||
฿ 1,800.00 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 150 | 38 | 25 | M18, M20 | 38 | 1470 | ||
฿ 1,507.00 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 150 | 30 | 19 | M10 | 30 | 1090 | ||
฿ 2,765.69 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 150 | 38 | 22 | M16 | 34 | 1400 | ||
฿ 7,090.40 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 200 | 50 | 32 | M22, M24 | 50 | 3370 | ||
฿ 4,515.47 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 200 | 50 | 25 | M18, M20 | 40 | 2790 | ||
฿ 4,313.56 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 200 | 50 | 25 | M16 | 48 | 2910 |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | ที่ แคลมป์ยึด ธรรมดา | วัสดุ | S45C | การอบชุบ | การอบคืนตัว HRC35-47 |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง