(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เพื่อความมั่นคงเมื่อ แคลมป์ยึด ด้วย น๊อตตัวเมีย
รหัสสินค้า |
---|
10MFW |
12MFW |
14MFW |
16MFW |
18MFW |
20MFW |
22MFW |
24MFW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43.00 | SUT FLAT WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 22 | 11 | 7 | ||
฿ 43.00 | SUT FLAT WASHER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | 25 | 13 | 9 | ||
฿ 69.00 | SUT FLAT WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 28 | 15 | 10 | ||
฿ 50.00 | FLAT WASHER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 35 | 17 | 16 | ||
฿ 67.00 | SUT FLAT WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.5 | 38 | 19 | 23 | ||
฿ 104.00 | SUT FLAT WASHER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 40 | 21 | 27 | ||
฿ 77.00 | FLAT WASHER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | 44 | 23 | 34 | ||
฿ 193.00 | SUT FLAT WASHER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 50 | 27 | 53 |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | S45C | การอบชุบ | การอบคืนตัว HRC27-35 |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง