1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด ตัวยู แบบมีรูสกรู สีดำ S45C

แคลมป์ยึด ตัวยู แบบมีรูสกรู สีดำ S45C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 832.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับ สลักเกลียว หมุน (CHS4000 ถึง 8000) สามารถปรับความสูงได้อย่างง่ายดายเพื่อยึดชิ้นงาน

คุณสมบัติ

● รองรับการใส่สกรู, เวลาในการตั้งค่าจะลดลง

จำนวนการใช้งาน

● เพื่อแก้ไข ชิ้นงาน

วัสดุ

● เหล็กกล้า (S45C) เคลือบสีดำ
● การชุบแข็ง (HRC 35 ถึง 47)
รหัสสินค้า
TPU200
TPU202
TPU204
TPU206
TPU208
TPU210
TPU2420
TPU2425
TPU2430
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
บังคับ สลักเกลียว ส่วนก้ามปู
(มิลลิเมตร)
สลักเกลียว หมุน รองรับการใช้งาน มวล
(ก.)

฿ 832.00

SUT U-CLAMP WITH THRED HOLE 1 ชิ้น 4 วัน 1003819M1460CHS-4000400

฿ 1,100.00

SUT U-CLAMP WITH THRED HOLE 1 ชิ้น 3 วัน 1503819M1488CHS-4000620

฿ 1,110.00

U-CLAMP WITH THRED HOLE 1 ชิ้น 4 วัน 1005025M1660CHS-6000680

฿ 1,315.00

U-CLAMP WITH THRED HOLE 1 ชิ้น 3 วัน 1505025M1687CHS-60001100

฿ 1,912.00

SUT U-CLAMP WITH THRED HOLE 1 ชิ้น 4 วัน 1505030M2088CHS-70001200

฿ 2,543.00

SUT U-CLAMP WITH THRED HOLE 1 ชิ้น 3 วัน 2005030M20125CHS-70001600

฿ 4,083.00

SUT U-CLAMP WITH THRED HOLE 1 ชิ้น 4 วัน 2006045M2493CHS-80003160

฿ 5,000.00

SUT U-CLAMP WITH THRED HOLE 1 ชิ้น 4 วัน 2506045M24120CHS-80003960

฿ 5,434.00

U-CLAMP WITH THRED HOLE 1 ชิ้น 4 วัน 3006045M24143.CHS-80004860

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรายละเอียด U แคลมป์ยึด แบบมีรูสกรู วัสดุ S45C การอบชุบ การอบคืนตัว HRC35-47
การขัดเงา ชุบผิวรมดำ