(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เมื่อรวมกับ บล็อค ขั้น สามารถปรับความสูงได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
10S10 |
25S12 |
25S38 |
25S58 |
40S12 |
40S34 |
40S38 |
40S58 |
60S10 |
60S12 |
60S34 |
60S38 |
60S58 |
80S10 |
80S34 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | บังคับ สลักเกลียว | ส่วนก้ามปู (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,836.95 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 250 | 50 | 38 | M22, M24 | 52 | 176-2737 | 5200 | ||
฿ 1,841.05 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 63 | 32 | 12 | M12, M14 | 20 | 176-2621 | 190 | ||
฿ 1,725.26 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 63 | 25 | 12 | M10 | 18 | 176-2591 | 190 | ||
฿ 1,914.73 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 63 | 32 | 16 | M16 | 22 | 176-2656 | 310 | ||
฿ 2,428.23 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 32 | 19 | M12, M14 | 28 | 176-2630 | 650 | ||
฿ 2,779.85 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 38 | 19 | M18, M20 | 31 | 176-2681 | 710 | ||
฿ 1,134.00 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 25 | 16 | M10 | 25 | 176-2605 | 440 | ||
฿ 2,692.19 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 38 | 19 | M16 | 31 | 176-2664 | 800 | ||
฿ 5,204.71 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 150 | 50 | 30 | M22, M24 | 43 | 176-2711 | 2400 | ||
฿ 2,906.77 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 150 | 32 | 22 | M12, M14 | 32 | 176-2648 | 1360 | ||
฿ 3,281.39 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 150 | 38 | 25 | M18, M20 | 38 | 176-2699 | 1500 | ||
฿ 1,559.00 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 150 | 30 | 19 | M10 | 30 | 176-2613 | 970 | ||
฿ 3,234.28 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 150 | 38 | 22 | M16 | 34 | 176-2672 | 1420 | ||
฿ 7,550.02 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 200 | 50 | 32 | M22, M24 | 50 | 176-2729 | 3470 | ||
฿ 4,719.98 | SUT STEP CLAMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 200 | 50 | 25 | M18, M20 | 40 | 176-2702 | 2870 |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | สเต็ปแคล้มป์ | วัสดุ | S45C | การอบชุบ | การอบคืนตัว HRC35-47 |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง