1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์รองรับท่อ สกรู (1 เซ็ท มี 2 ชิ้น)

อุปกรณ์รองรับท่อ สกรู (1 เซ็ท มี 2 ชิ้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,912.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ ปลาย อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับชิ้นงานที่มีพื้นผิวไม่เรียบหรือมีรูปร่างผิดปกติ
·เมื่อวางที่รองรับให้วางซ้อนกันอย่าลืมใช้อุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อ

คุณสมบัติ

● รองรับที่ แคลมป์ยึด ต่างๆ
● โปรดใช้ปลาย ใน อุปกรณ์รองรับท่อแปลกปลอม (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

จำนวนการใช้งาน

● เพื่อปรับความสูงของ แคลมป์ยึด

วัสดุ

● เหล็กกล้า (S45C) เคลือบสีดำ
● การชุบแข็ง (HRC 35 ถึง 47)
รหัสสินค้า
FS50S
FS70S
FS100S
FS150S
FS250S
FS300S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ต้านทาน โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)

฿ 1,912.00

SUT SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 4 วัน 37 to 5056080

฿ 1,998.00

SUT SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 1 วัน 50–7078080

฿ 2,457.00

SUT SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 1 วัน 70 to 100147080

฿ 4,242.77

SUT SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 4 วัน 100 to 1502650150

฿ 5,070.00

SUT SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 1 วัน 150 to 2505640200

฿ 6,558.00

SUT SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 4 วัน 200 to 3007170200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์รองรับท่อ สกรู วัสดุ S45C การอบชุบ การอบคืนตัว HRC35-47
การขัดเงา ชุบผิวรมดำ