(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เมื่อตั้งลูกเหล็กเข้ากับแท่นวางจะสร้างพื้นผิวสัมผัสที่มีแรงเสียดทานน้อยทำให้สามารถปรับได้อย่างราบรื่นโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
FS30 |
FS40 |
FS50 |
FS60 |
FS80 |
FS90 |
FS100 |
FS130 |
FS160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 659.00 | SCREW SUPPORT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 30 to 40(10) | 250 | 40 | ||
฿ 864.00 | SCREW SUPPORT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 to 50(10) | 470 | 60 | ||
฿ 1,153.00 | SUT SCREW SUPPORT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 to 62(12) | 650 | 80 | ||
฿ 1,153.00 | SUT SCREW SUPPORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 to 78(18) | 730 | 100 | ||
฿ 1,534.00 | SUT SCREW SUPPORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 to 105(25) | 1600 | 160 | ||
฿ 2,039.00 | SUT SCREW SUPPORT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 90 to 125(35) | 1800 | 160 | ||
฿ 2,247.00 | SUT SUPER TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 to 145(45) | 1900 | 160 | ||
฿ 2,247.00 | SUT SCREW SUPPORT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 130 to 200(70) | 2600 | 160 | ||
฿ 2,247.00 | SUT SCREW SUPPORT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 160 to 260(100) | 3200 | 160 |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | อุปกรณ์รองรับท่อ สกรู | วัสดุ | S45C | การอบชุบ | การอบคืนตัว HRC35-47 |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | ชุบผิวรมดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง