(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TAK-1133BK |
TAK-1133OD |
TAK-1346BK |
TAK-1346OD |
TAK-975BK |
TAK-975OD |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เคส (ด้านหน้า x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ขนาดด้านหน้าภายใน ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
ขนาดความลึกภายใน ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
ขนาดความสูงภายใน ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
ความต้านทานโหลด (กิโลกรัม) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,470.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1133 × 422 × 155 | 8600 | 1066 | 368 | 136 | 15 | สีดำ | 4989999323795 | 488-7468 | ||
฿ 13,400.60 |
TRC HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1133 × 422 × 155 | 8600 | 1066 | 368 | 136 | 15 | OD | 4989999323801 | 488-7484 | ||
฿ 13,763.00 ฿ 10,765.42 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1346 × 394 × 165 | 10300 | 1270 | 335 | 138 | 20 | สีดำ | 4989999323818 | 488-7492 | ||
฿ 14,204.84 ฿ 10,764.43 |
TRC HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1346 × 394 × 165 | 10300 | 1270 | 335 | 138 | 20 | OD | 4989999323825 | 488-7514 | ||
฿ 11,634.09 |
TRC HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 975 × 430 × 168 | 8000 | 912 | 370 | 135 | 10 | สีดำ | 4989999323771 | 488-7549 | ||
฿ 9,958.34 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 975 × 430 × 168 | 8000 | 912 | 370 | 135 | 10 | OD | 4989999323788 | 488-7565 |
[คุณสมบัติ]
· เคส เครื่องมือ เรซิ่น นี้ มีความทนทานสูงและโปร่งจึงเหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บและขนส่งเครื่องมือที่ งานละเอียด
· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!
รหัสรุ่น |
---|
TAK-1133BK |
TAK-1133OD |
TAK-1346BK |
TAK-1346OD |
TAK-975BK |
TAK-975OD |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เคส (ด้านหน้า x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ขนาดด้านหน้าภายใน ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
ขนาดความลึกภายใน ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
ขนาดความสูงภายใน ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
ความต้านทานโหลด (กิโลกรัม) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,470.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1133 × 422 × 155 | 8600 | 1066 | 368 | 136 | 15 | สีดำ | 4989999323795 | 488-7468 | ||
฿ 13,400.60 |
TRC HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1133 × 422 × 155 | 8600 | 1066 | 368 | 136 | 15 | OD | 4989999323801 | 488-7484 | ||
฿ 13,763.00 ฿ 10,765.42 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1346 × 394 × 165 | 10300 | 1270 | 335 | 138 | 20 | สีดำ | 4989999323818 | 488-7492 | ||
฿ 14,204.84 ฿ 10,764.43 |
TRC HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1346 × 394 × 165 | 10300 | 1270 | 335 | 138 | 20 | OD | 4989999323825 | 488-7514 | ||
฿ 11,634.09 |
TRC HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 975 × 430 × 168 | 8000 | 912 | 370 | 135 | 10 | สีดำ | 4989999323771 | 488-7549 | ||
฿ 9,958.34 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 975 × 430 × 168 | 8000 | 912 | 370 | 135 | 10 | OD | 4989999323788 | 488-7565 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง