(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การใช้ เหล็กหล่อเหนียว ทนทานช่วยให้ยึดแน่นและ ความทนทาน เป็นเยี่ยม
·สำหรับท่อ เหล็กกล้าทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
TPV-1 |
TPV-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,089.00 ฿ 28,071.20 | TRC HAND TOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 280 | 10 A ถึง 65 A (3/8 ถึง 2 1/2) | 4989999324419 | 488-8944 | 5600 | ||
฿ 51,160.00 ฿ 40,928.00 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 300 | 10 A ถึง 100 A (3/8 ถึง 4) | 4989999324426 | 488-8979 | 8600 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กหล่อเหนียว (FCD450) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง