1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกต๊าปเกลียวท่อขนาน ( สกรู PS) (รหัสสินค้า)

TRC CUTTING TOOL

ดอกต๊าปเกลียวท่อขนาน ( สกรู PS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/08/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 627.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกต๊าปสำหรับต๊าปเกลียวท่อขนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กหล่อ, โลหะเบา

รหัสสินค้า
T-KN-PS2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวน ซี่, แถว, ชุด มวล
(ก.)
ความแม่นยำ

฿ 18,661.00

฿ 17,168.12

TRC CUTTING TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 212050463556.54989999513349854-9653111650JIS เกรด 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สกรู ขนานสำหรับท่อ การทําแชมเฟอร์ กระทู้ 4.5P ประเภท วัสดุ เครื่องมือ SKS
วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) ประเภท ต๊าปเกลียว ต๊าปสำหรับท่อ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ
การเคลือบผิว Y / N NA วัสดุ เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-KN-PS2 ในชุด ดอกต๊าปเกลียวท่อขนาน ( สกรู PS)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
T-KN-PS1/4
T-KN-PS1/8
T-KN-PS11/2
T-KN-PS11/4
T-KN-PS3/4
T-KN-PS3/8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวน ซี่, แถว, ชุด มวล
(ก.)
ความแม่นยำ

฿ 751.00

1 ชิ้น 1 วัน 1/4622811911.74989999317541480-67351950เกรด JIS3

฿ 627.42

1 ชิ้น 1 วัน 1/85519868.74989999317534480-67432830เกรด JIS3

฿ 11,632.00

1 ชิ้น 1 วัน 1 1/2110453829454989999513325854-965111950JIS เกรด 3

฿ 8,508.00

1 ชิ้น 1 วัน 1 1/4105453226394989999513332854-965211650JIS เกรด 3

฿ 2,189.24

1 ชิ้น 1 วัน 3/48535231724.24989999317572480-675114240เกรด JIS3

฿ 995.00

1 ชิ้น 12 วัน 3/86528141115.24989999317558480-67601980เกรด JIS3