(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกต๊าปสำหรับต๊าปเกลียวท่อขนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กหล่อ, โลหะเบา
รหัสสินค้า |
---|
T-KN-PF2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | มวล (ก.) | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,661.00 ฿ 17,168.12 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 120 | 50 | 46 | 35 | 56.5 | 4989999513318 | 854-9650 | 11 | 1650 | JIS เกรด 3 |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู | ขนานสำหรับท่อ | การทําแชมเฟอร์ กระทู้ | 4.5P | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | SKS |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) | ประเภท ต๊าปเกลียว | ต๊าปสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ |
การเคลือบผิว Y / N | NA | วัสดุ | เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-KN-PF2 ในชุด ต๊าป เกลียว ท่อเหล็ก คู่ขนาน ( สกรู PF)
รหัสสินค้า |
---|
T-KN-PF1/4 |
T-KN-PF1/8 |
T-KN-PF11/2 |
T-KN-PF11/4 |
T-KN-PF3/4 |
T-KN-PF3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | มวล (ก.) | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 751.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1/4 | 62 | 28 | 11 | 9 | 11.7 | 4989999317602 | 480-6671 | 19 | 50 | เกรด JIS3 | ||
฿ 603.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 55 | 19 | 8 | 6 | 8.7 | 4989999317596 | 480-6689 | 28 | 30 | เกรด JIS3 | ||
฿ 11,632.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 1/2 | 110 | 45 | 38 | 29 | 45 | 4989999513295 | 854-9648 | 11 | 950 | JIS เกรด 3 | ||
฿ 8,508.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 1/4 | 105 | 45 | 32 | 26 | 39 | 4989999513301 | 854-9649 | 11 | 650 | JIS เกรด 3 | ||
฿ 2,174.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/4 | 85 | 35 | 23 | 17 | 24.2 | 4989999317633 | 480-6697 | 14 | 240 | เกรด JIS3 | ||
฿ 1,087.16 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8 | 65 | 28 | 14 | 11 | 15.2 | 4989999317619 | 480-6701 | 19 | 80 | เกรด JIS3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง