(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการสร้างและปรับแต่ง (ทำให้สะอาด) รู สกรู
·สำหรับการสร้างและปรับเปลี่ยน สกรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, โลหะเบา
รหัสสินค้า |
---|
T-HT3/4UNC10-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | การทําแชมเฟอร์ กระทู้ | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | มวล (ก.) | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,785.00 | TRC CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | UNC3 / 4 | 10P | 105 | 50 | 14 | 11 | 16.5 | 4989999513028 | 854-9621 | 10 | 150 | JIS เกรด 3 |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู | ยูนิไฟต์ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | SKS | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ | การเคลือบผิว Y / N | NA |
ปลาย | กลาง | วัสดุ งานอื่น ๆ | เหล็ก โลหะเบา | วัสดุ | เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-HT3/4UNC10-2 ในชุด ดอกต๊าปมือ (สำหรับ สกรู ยูนิไฟต์ / ชนิด หยาบ )
รหัสสินค้า |
---|
T-HT1/2UNC13-2 |
T-HT1/4UNC20-2 |
T-HT1UNC8-2 |
T-HT3/8UNC16-2 |
T-HT5/16UNC18-2 |
T-HT5/8UNC11-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | การทําแชมเฟอร์ กระทู้ | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | มวล (ก.) | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 785.56 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | UNC1/2 | 13P | 85 | 42 | 9.0 | 7 | 10.9 | 4989999316636 | 480-6212 | 13 | 40 | เกรด JIS3 | ||
฿ 263.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | UNC1/4 | 20P | 62 | 24 | 6 | 4.5 | 5.1 | 4989999316599 | 480-6263 | 20 | 10 | เกรด JIS3 | ||
฿ 3,543.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | UNC1 | 8P | 125 | 60 | 20 | 15 | 22 | 4989999512786 | 854-9597 | 8 | 250 | JIS เกรด 3 | ||
฿ 489.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | UNC3 / 8 | 16P | 75 | 35 | 7 | 5.5 | 8.0 | 4989999316612 | 480-6336 | 16 | 20 | เกรด JIS3 | ||
฿ 360.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | UNC5 / 16 | 18P | 70 | 30 | 6.1 | 5.0 | 6.6 | 4989999316605 | 480-6387 | 18 | 15 | เกรด JIS3 | ||
฿ 1,312.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | UNC5 / 8 | 11P | 95 | 45 | 12.0 | 9 | 13.5 | 4989999513134 | 854-9632 | 11 | 100 | JIS เกรด 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง