(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับขึ้นรูปและปรับแต่ง (ล้างเกลียว) เกลียว
·สำหรับขึ้นรูปและปรับแต่งเกลียว
· ชุดดอกต๊าปมือ ทังสเตน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, โลหะเบา
รหัสสินค้า |
---|
T-HT1W8-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ประเภทของรู | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | วัสดุ | คลองเลื่อย เนื้อหา | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,956.00 | CUTTING TOOL | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | W1 | - | SKS | - | 125 | 60 | 20 | 15 | 22 | 4989999512854 | 854-9604 | 8 | - | ปลาย ตรงกลาง ด้านบน | JIS เกรด 3 |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู | เกลียววิตเวอต | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) | ประเภท ต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y / N | NA | วัสดุ งานอื่น ๆ | เหล็ก โลหะเบา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-HT1W8-S ในชุด ชุดดอกต๊าปมือ (สำหรับเกลียว Whitworth/SKS)
รหัสสินค้า |
---|
T-HT1/2W12-S |
T-HT1/4W20-S |
T-HT1/8W40-S |
T-HT3/16W24-S |
T-HT3/4W10-S |
T-HT3/8W16-S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | ประเภทของรู | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | วัสดุ | คลองเลื่อย เนื้อหา | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,645.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | W1/2 | 12 | โลหะผสม เหล็กกล้า | สำหรับ รูทะลุ | - | - | - | - | - | 4989999316483 | 480-6255 | 12 | เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS) | ปลาย / กลาง / ล่าง | เกรด JIS3 | |||
฿ 700.30 | 1 ชิ้น | 1 วัน | W1/4 | 20 | โลหะผสม เหล็กกล้า | สำหรับ รูทะลุ | - | - | - | - | - | 4989999316452 | 480-6301 | 20 | เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS) | ปลาย / กลาง / ล่าง | เกรด JIS3 | |||
฿ 553.89 | 1 ชิ้น | 1 วัน | W1/8 | 40 | โลหะผสม เหล็กกล้า | สำหรับ รูทะลุ | - | - | - | - | - | 4989999316438 | 480-6310 | 40 | เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS) | ปลาย / กลาง / ล่าง | เกรด JIS3 | |||
฿ 585.50 | 1 ชิ้น | 1 วัน | W3/16 | 16 | โลหะผสม เหล็กกล้า | สำหรับ รูทะลุ | - | - | - | - | - | 4989999316445 | 480-6328 | 16 | เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS) | ปลาย / กลาง / ล่าง | เกรด JIS3 | |||
฿ 5,273.00 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | W3/4 | - | SKS | - | 105 | 50 | 14 | 11 | 16.5 | 4989999513097 | 854-9628 | 10 | - | ปลาย ตรงกลาง ด้านบน | JIS เกรด 3 | ||
฿ 1,161.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | W3/8 | 16 | โลหะผสม เหล็กกล้า | สำหรับ รูทะลุ | - | - | - | - | - | 4989999316476 | 480-6379 | 16 | เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS) | ปลาย / กลาง / ล่าง | เกรด JIS3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง