1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ก้าน หกเหลี่ยม

ดอกสว่าน ก้าน หกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 997.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ก้าน เพลา หกเหลี่ยมช่วยให้สามารถติดตั้งกับไขควงไร้สายได้
·ช่วยให้สามารถเจาะรูและตัด เกลียว ใน แผ่นเพลท เหล็ก ฯลฯ โดยไม่ต้องเปลี่ยน ดอกสว่าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเจาะและสร้าง / ซ่อม สกรู
· วัสดุ ทำงาน:เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง

รหัสสินค้า
270014
270015
270017
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ (P) จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ดอกสว่าน
(มิลลิเมตร)
แตะความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 997.23

RUK COMBINED MACHINE TAP 1 ชิ้น 12 วัน M30.551574007140108289486-50654

฿ 1,037.31

RUK COMBINED MACHINE TAP 1 ชิ้น 19 วัน M40.75468.54007140108296486-50816

฿ 1,037.61

RUK COMBINED MACHINE TAP 1 ชิ้น 12 วัน M61608124007140108319486-51208

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความแม่นยำ 6H เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 6.35 ( เพลา หกเหลี่ยม)