1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวเตาโพรเพนพร้อม รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่

HAND TRUCK FOR BURNER

หัวเตาโพรเพนพร้อม รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36,558.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- คลองเลื่อย กระบอกสูบ ถังและหัวเผาโพรเพน น้ำหนักเบา พิเศษทำจาก อะลูมิเนียม (กระบอกสูบ แก๊ส ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
[การใช้งาน]
- สำหรับงานปูถนนและซ่อมแซม เพื่อการ การทำความร้อน ทั่วไปอื่นๆ

รหัสสินค้า
PC1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 36,558.00

HAND TRUCK FOR BURNER 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ โพรเพนเตา อุณหภูมิไฟ(°ค) 1200 ค่า ความร้อน(กิโลแคลอรี / ชั่วโมง) 36000
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หัวฉีด(มิลลิเมตร) 60 ความยาว สายยาง(ม.) 5 ขนาดรถเข็น: กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) 563 × 425 × 881
รหัสของทรัสโก้ 486-7629 มวล(กิโลกรัม) 4.4 สเปค สำหรับก๊าซโพรเพนเท่านั้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PC1 ในชุด หัวเตาโพรเพนพร้อม รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่