(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต็นท์ เบลโลว์ สำหรับการประชุม looper 21

เต็นท์ เบลโลว์ สำหรับการประชุม looper 21

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 146,109.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
KL-150
KL-180
KL-250
KL-360
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูงของอาคาร
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 178,908.00

ANTI-DISASTER TENTS 1 ชิ้น 40 วัน 1.5 5.0 2.0 459-5734 38 (คลองเลื่อย) 1 คลองเลื่อย (เฟรม เต็นท์)

฿ 196,799.00

ANTI-DISASTER TENTS 1 ชิ้น 40 วัน 1.8 5.0 2.1 459-5742 43 (คลองเลื่อย) 1 คลองเลื่อย (เฟรม เต็นท์)

฿ 146,109.00

ANTI-DISASTER TENTS 1 ชิ้น 40 วัน 2.5 2.5 2.4 459-5751 23 (คลองเลื่อย) 1 คลองเลื่อย (เฟรม เต็นท์)

฿ 165,986.00

ANTI-DISASTER TENTS 1 ชิ้น 40 วัน 3.6 2.5 2.5 459-5769 41 (คลองเลื่อย) 1 คลองเลื่อย (เฟรม เต็นท์)

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เต็นท์สำหรับป้องกันภัยพิบัติ
  • สี
    ขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง เฟรม(มิลลิเมตร)
    φ28
  • คุณภาพของ วัสดุ
    เฟรม: อะลูมิเนียม เต็นท์: ผ้าใบกันน้ำสี
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย (เฟรม เต็นท์)
รหัสรุ่น
KL-150
KL-180
KL-250
KL-360
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูงของอาคาร
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 178,908.00

ANTI-DISASTER TENTS 1 ชิ้น 40 วัน 1.5 5.0 2.0 459-5734 38 (คลองเลื่อย) 1 คลองเลื่อย (เฟรม เต็นท์)

฿ 196,799.00

ANTI-DISASTER TENTS 1 ชิ้น 40 วัน 1.8 5.0 2.1 459-5742 43 (คลองเลื่อย) 1 คลองเลื่อย (เฟรม เต็นท์)

฿ 146,109.00

ANTI-DISASTER TENTS 1 ชิ้น 40 วัน 2.5 2.5 2.4 459-5751 23 (คลองเลื่อย) 1 คลองเลื่อย (เฟรม เต็นท์)

฿ 165,986.00

ANTI-DISASTER TENTS 1 ชิ้น 40 วัน 3.6 2.5 2.5 459-5769 41 (คลองเลื่อย) 1 คลองเลื่อย (เฟรม เต็นท์)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1