(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟลอร์บอร์ด JYUเบา

ฟลอร์บอร์ด JYUเบา

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,496.13 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
JYULIGHT3X6-6
JYULIGHT3X6-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 6,496.13

CURING SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 6 470-4525 9000 1 ชิ้น

฿ 10,994.00

CURING SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 10 470-4517 15000 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เสื่อชั่วคราว
  • กว้าง×ยาว(ม.)
    0.91 × 1.82
  • สี
    อื่น ๆ
  • สี
    สีดำ
  • คุณภาพของ วัสดุ
    โพลีเอทิลีน รีไซเคิล (PE)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ จะไม่เน่าแม้ว่าจะจุ่มลงในน้ำก็ตาม
· น้ำหนักเบา และสะดวกในการพกพา
·ยืดหยุ่นและ ยืดหยุ่น ทำให้ทนต่อการแตกร้าว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับสร้างสถานที่ / พื้นที่จัดเก็บ วัสดุ / ห้องจัดงาน / ไซต์งาน

รหัสรุ่น
JYULIGHT3X6-6
JYULIGHT3X6-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 6,496.13

CURING SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 6 470-4525 9000 1 ชิ้น

฿ 10,994.00

CURING SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 10 470-4517 15000 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1