1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต้นแบบจุด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ต้นแบบจุด
  • ต้นแบบจุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,972.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พ อุปกรณ์ตั้งค่า เหมาะสำหรับงานเขียนด้วย เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง
[คุณสมบัติ]
·งานเขียนที่มีความแม่นยำสูงสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยการขันหัวกัดแกนของเครื่องกัดให้แน่นเล็กน้อย
· เข็ม มุม 60° ติดตั้งตาม มาตรฐาน (มี เข็ม เปลี่ยน มุมบริเวณปลายแหลม 80° )
· ปลาย : มีคาร์ไบด์ที่ปลาย
· ก้าน ส่วน: ⌀32 (. เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร) สำหรับ K2-32, ⌀20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.) สำหรับ K2-20
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็น อุปกรณ์เหล็กขีด สำหรับงานกัด

รหัสสินค้า
K2-20
K2-32
PMC-60
PMC-85
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ มุมบริเวณปลายแหลม
(°)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
วัสดุ การใช้ คุณสมบัติ มวล
(ก.)
สเปค

฿ 8,330.15

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเครื่อง60146ø20ตัวเครื่อง/ เข็ม: เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน / ปลาย: พร้อม ปลาย แข็งพิเศษเครื่องมือ มาร์คกิ้ง โรงสี·งานเขียนที่มีความแม่นยำสูงสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยการขันหัวกัดเพลาหลักของเครื่องกัดให้แน่นเล็กน้อย · มุมบริเวณปลายแหลม ของ เหล็กขีด อุปกรณ์ มาตรฐาน คือ 60°280· ช่วงสไลด์: 18 มม./ ความดัน สปริง : 3.5 ถึง 4 N พร้อม สปริง อัด 10 มม./ศูนย์กลาง: 0.02 มม./ เส้นผ่านศูนย์กลางลูก เหล็กกล้า : 5 มม.

฿ 7,737.86

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 7 วัน ตัวเครื่อง60146ø32ตัวเครื่อง/ เข็ม: เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน / ปลาย: พร้อม ปลาย แข็งพิเศษเครื่องมือ มาร์คกิ้ง โรงสี·งานเขียนที่มีความแม่นยำสูงสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยการขันหัวกัดเพลาหลักของเครื่องกัดให้แน่นเล็กน้อย · มุมบริเวณปลายแหลม ของ เหล็กขีด อุปกรณ์ มาตรฐาน คือ 60°510· ช่วงสไลด์: 18 มม./ ความดัน สปริง : 3.5 ถึง 4 N พร้อม สปริง อัด 10 มม./ศูนย์กลาง: 0.02 มม./ เส้นผ่านศูนย์กลางลูก เหล็กกล้า : 5 มม.

฿ 1,999.76

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน อุปกรณ์เสริม60109-เข็ม: เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน / ปลาย : รวม ปลาย คาร์ไบด์เข็ม-58-

฿ 1,972.41

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน อุปกรณ์เสริม85109-เข็ม: เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน / ปลาย : รวม ปลาย คาร์ไบด์เข็ม-54-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แม่เหล็ก NA เส้นผ่าศูนย์กลาง เข็ม(มิลลิเมตร) 10