(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แจ็คเก็ตป้องกันภัยพิบัติ

แจ็คเก็ตป้องกันภัยพิบัติ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 8,205.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BR-961-3L
BR-961-L
BR-961-LL
BR-961-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
ขนาด รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 8,205.00

REPAIR WORK GOODS 1 ชิ้น 1 วัน 80 3 L 481-6749 1.50 1 คู่

฿ 8,205.00

REPAIR WORK GOODS 1 ชิ้น 1 วัน 76 L 481-6757 1.40 1 คู่

฿ 8,205.00

REPAIR WORK GOODS 1 ชิ้น 1 วัน 78 LL 481-6765 1.45 1 คู่

฿ 8,205.00

REPAIR WORK GOODS 1 ชิ้น 1 วัน 74 M 481-6773 1.35 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

รหัสรุ่น
BR-961-3L
BR-961-L
BR-961-LL
BR-961-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
ขนาด รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 8,205.00

REPAIR WORK GOODS 1 ชิ้น 1 วัน 80 3 L 481-6749 1.50 1 คู่

฿ 8,205.00

REPAIR WORK GOODS 1 ชิ้น 1 วัน 76 L 481-6757 1.40 1 คู่

฿ 8,205.00

REPAIR WORK GOODS 1 ชิ้น 1 วัน 78 LL 481-6765 1.45 1 คู่

฿ 8,205.00

REPAIR WORK GOODS 1 ชิ้น 1 วัน 74 M 481-6773 1.35 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● งานยามเย็นปลอดภัยด้วยการใช้ วัสดุ สะท้อนกลับ ในเนื้อตัวและ แขน
● ฮูดเป็นแบบถอดได้สะดวก
● คุณสมบัติกันน้ำอย่างสมบูรณ์โดยรอยเชื่อม

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● พื้นผิว: พีวีซี ความหน่วงไฟ
● กลับ: ฝ้าย โพลีเอสเตอร์