(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระป๋อง ถังน้ำ ความจุ ถัง (L) 10/20

กระป๋อง ถังน้ำ ความจุ ถัง (L) 10/20

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,738.88 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
2007000007419
2007000007426
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ ถังน้ำ
(L)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,058.80

GASOLINE CARRYING CANS 1 ชิ้น 10 วัน 20 470 481-7591 4000 1 กระป๋อง

฿ 2,738.88

GASOLINE CARRYING CANS 1 ชิ้น 12 วัน 10 280 481-7605 2850 1 กระป๋อง

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    350
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    177
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • อุปกรณ์เสริม
    หัวฉีด
  • สเปค
    สอดคล้องตามมาตรฐาน ว่าด้วยการดับเพลิงของประเทศญี่ปุ่นที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน สหประชาชาติ
  • หมายเหตุ
    เมื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ ต้องแน่ใจว่าได้ ช่องระบายอากาศ แก๊สภายในกระป๋องเชื้อเพลิงก่อนถอด ฝาครอบ ถังน้ำ การไม่ทำเช่นนั้นอาจ สายนำไฟฟ้า เกิดไฟไหม้และเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 กระป๋อง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้านล่างของ ตัวเครื่อง หลักเว้าทำให้จับได้ง่ายเมื่อเท
· หัวฉีด ถูกเก็บไว้ใน ตัวเครื่อง เครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ หัวฉีด สูญหายหรือเสียหาย
· Jerrycan-type 20 L เบนซินแบบพกพาที่พกพาสะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับบรรทุกน้ำมันเบนซิน

รหัสรุ่น
2007000007419
2007000007426
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ ถังน้ำ
(L)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,058.80

GASOLINE CARRYING CANS 1 ชิ้น 10 วัน 20 470 481-7591 4000 1 กระป๋อง

฿ 2,738.88

GASOLINE CARRYING CANS 1 ชิ้น 12 วัน 10 280 481-7605 2850 1 กระป๋อง

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1