(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาน เฟืองวงล้อ ประเภทบิดตะขอสปริง ความยาวของ สายพาน ด้านม้วน (ม.) 5

สายพาน เฟืองวงล้อ ประเภทบิดตะขอสปริง ความยาวของ สายพาน ด้านม้วน (ม.) 5

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 5,548.69 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
R5TH14
R5TH15
R5TH16
R5TH17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของสายพานที่รองรับ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน ประเภทรายละเอียด ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความหนาของ สายพาน
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
วัสดุ สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 5,548.69

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน - ตัวเลือก - 4 - 50×2.0 4562468182569 763-5575 - - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด ตะขอสปริง บิด 1 ชิ้น

฿ 5,834.16

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 50 - ตะขอสปริง บิด 5 2.0 - - 479-5377 2.31 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า หัวเข็มขัดแบบ เฟืองวงล้อ พร้อมตัวป้องกันมุม (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) พร้อมที่นั่งแบบหัวเข็มขัด (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) 1 หน่วย

฿ 5,969.49

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน - ตัวเลือก - 6 - 50×2.0 4562468182576 763-5583 - - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด ตะขอสปริง บิด 1 ชิ้น

฿ 6,179.13

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน - ตัวเลือก - 7 - 50×2.0 4562468182583 763-5591 - - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด ตะขอสปริง บิด 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สายพานที่สามารถยึดสินค้าได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ระบบวงล้อที่ใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก

รหัสรุ่น
R5TH14
R5TH15
R5TH16
R5TH17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของสายพานที่รองรับ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน ประเภทรายละเอียด ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความหนาของ สายพาน
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
วัสดุ สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 5,548.69

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน - ตัวเลือก - 4 - 50×2.0 4562468182569 763-5575 - - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด ตะขอสปริง บิด 1 ชิ้น

฿ 5,834.16

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 50 - ตะขอสปริง บิด 5 2.0 - - 479-5377 2.31 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า หัวเข็มขัดแบบ เฟืองวงล้อ พร้อมตัวป้องกันมุม (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) พร้อมที่นั่งแบบหัวเข็มขัด (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) 1 หน่วย

฿ 5,969.49

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน - ตัวเลือก - 6 - 50×2.0 4562468182576 763-5583 - - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด ตะขอสปริง บิด 1 ชิ้น

฿ 6,179.13

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน - ตัวเลือก - 7 - 50×2.0 4562468182583 763-5591 - - มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด ตะขอสปริง บิด 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1