(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัด เฆี่ยนประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ (T ชิ้นเดียว)

สายรัด เฆี่ยนประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ (T ชิ้นเดียว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,342.47 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
R3TP0.5X4.5
R3TP1X4.5
R3TP12
R3TP13
R3TP14
R3TP15
R5TP12
R5TP13
R5TP14
R5TP15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของสายพานที่รองรับ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน ประเภทรายละเอียด ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความยาว สายพาน ด้านยึด
(ม.)
ความหนาของ สายพาน
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
วัสดุ สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 3,656.29

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 35 - T หนึ่งชิ้น 4.5 0.5 1.8 - - 479-5067 1 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ 1 หน่วย

฿ 3,731.39

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 35 - T หนึ่งชิ้น 4.5 1 1.8 - - 479-5083 1.03 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ 1 หน่วย

฿ 3,342.47

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน - ตัวเลือก - 2 1 - 35×1.8 4562468182293 763-5303 0.74 - พร้อมตัวป้องกันมุม, พร้อมหัวเข็มขัด, T One-Piece Type 1 ชิ้น

฿ 3,508.17

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 35 - T หนึ่งชิ้น 3 1 1.8 - - 479-5075 0.93 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ 1 หน่วย

฿ 3,638.09

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน - ตัวเลือก - 4 1 - 35×1.8 4562468182309 763-5311 0.88 - พร้อมตัวป้องกันมุม, พร้อมหัวเข็มขัด, T One-Piece Type 1 ชิ้น

฿ 3,785.60

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน - ตัวเลือก - 5 1 - 35×1.8 4562468182316 763-5320 0.95 - พร้อมตัวป้องกันมุม, พร้อมหัวเข็มขัด, T One-Piece Type 1 ชิ้น

฿ 4,440.53

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 50 - T หนึ่งชิ้น 2 1 2.0 - - 479-5385 1.65 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ 1 หน่วย

฿ 4,645.62

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 50 - T หนึ่งชิ้น 3 1 2.0 - - 479-5393 1.71 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ 1 หน่วย

฿ 4,859.81

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 50 - T หนึ่งชิ้น 4 1 2.0 - - 479-5407 1.83 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ 1 หน่วย

฿ 5,069.44

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน 50 - T หนึ่งชิ้น 5 1 2.0 - - 479-5415 1.92 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายพาน ที่สามารถยึดสินค้าได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ ระบบ เฟืองวงล้อ ระบบ ง่าย
·ข้อมูลจำเพาะ T-one-piece ช่วยลดภาระบนราง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก

รหัสรุ่น
R3TP0.5X4.5
R3TP1X4.5
R3TP12
R3TP13
R3TP14
R3TP15
R5TP12
R5TP13
R5TP14
R5TP15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของสายพานที่รองรับ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน ประเภทรายละเอียด ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความยาว สายพาน ด้านยึด
(ม.)
ความหนาของ สายพาน
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
วัสดุ สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 3,656.29

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 35 - T หนึ่งชิ้น 4.5 0.5 1.8 - - 479-5067 1 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ 1 หน่วย

฿ 3,731.39

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 35 - T หนึ่งชิ้น 4.5 1 1.8 - - 479-5083 1.03 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ 1 หน่วย

฿ 3,342.47

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน - ตัวเลือก - 2 1 - 35×1.8 4562468182293 763-5303 0.74 - พร้อมตัวป้องกันมุม, พร้อมหัวเข็มขัด, T One-Piece Type 1 ชิ้น

฿ 3,508.17

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 35 - T หนึ่งชิ้น 3 1 1.8 - - 479-5075 0.93 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ 1 หน่วย

฿ 3,638.09

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน - ตัวเลือก - 4 1 - 35×1.8 4562468182309 763-5311 0.88 - พร้อมตัวป้องกันมุม, พร้อมหัวเข็มขัด, T One-Piece Type 1 ชิ้น

฿ 3,785.60

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน - ตัวเลือก - 5 1 - 35×1.8 4562468182316 763-5320 0.95 - พร้อมตัวป้องกันมุม, พร้อมหัวเข็มขัด, T One-Piece Type 1 ชิ้น

฿ 4,440.53

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 50 - T หนึ่งชิ้น 2 1 2.0 - - 479-5385 1.65 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ 1 หน่วย

฿ 4,645.62

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 50 - T หนึ่งชิ้น 3 1 2.0 - - 479-5393 1.71 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ 1 หน่วย

฿ 4,859.81

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 50 - T หนึ่งชิ้น 4 1 2.0 - - 479-5407 1.83 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ 1 หน่วย

฿ 5,069.44

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน 50 - T หนึ่งชิ้น 5 1 2.0 - - 479-5415 1.92 สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า ประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1