(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
R5FH14 |
R5FH15 |
R5FH16 |
R5FH17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,939.49 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ตัวเลือก | - | 4 | - | 50×2.0 | 4562468182378 | 763-5389 | 1.58 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด ตะขอ แบน | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,202.21 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | - | ตะขอ แบน | 5 | 2.0 | - | - | 479-5245 | 2.02 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | หัวเข็มขัดแบบ เฟืองวงล้อ พร้อมตัวป้องกันมุม (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) พร้อมที่นั่งแบบหัวเข็มขัด (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) | 1 หน่วย | ||
฿ 5,358.77 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ตัวเลือก | - | 6 | - | 50×2.0 | 4562468182385 | 763-5397 | 1.76 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด ตะขอ แบน | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,569.92 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ตัวเลือก | - | 7 | - | 50×2.0 | 4562468182392 | 763-5401 | 1.86 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด ตะขอ แบน | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
สายพานที่สามารถยึดสินค้าได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ระบบวงล้อที่ใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก
รหัสรุ่น |
---|
R5FH14 |
R5FH15 |
R5FH16 |
R5FH17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,939.49 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ตัวเลือก | - | 4 | - | 50×2.0 | 4562468182378 | 763-5389 | 1.58 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด ตะขอ แบน | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,202.21 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | - | ตะขอ แบน | 5 | 2.0 | - | - | 479-5245 | 2.02 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | หัวเข็มขัดแบบ เฟืองวงล้อ พร้อมตัวป้องกันมุม (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) พร้อมที่นั่งแบบหัวเข็มขัด (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) | 1 หน่วย | ||
฿ 5,358.77 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ตัวเลือก | - | 6 | - | 50×2.0 | 4562468182385 | 763-5397 | 1.76 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด ตะขอ แบน | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,569.92 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ตัวเลือก | - | 7 | - | 50×2.0 | 4562468182392 | 763-5401 | 1.86 | - | มีตัวป้องกันมุมพร้อม แผ่น หัวเข็มขัดชนิด ตะขอ แบน | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง