(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TFA16030 |
TFA20035 |
TFA24040 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า แนะนำ (กิโลนิวตัน) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง สเก็น | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,044.08 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M16 | 30 | 7.84 | 5/8 | 212-1051 | 1420 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,263.09 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M20 | 35 | 9.80 | 3/4 | 212-1069 | 2230 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,726.34 ฿ 11,983.12 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M24 | 40 | 19.60 | 1 | 212-1077 | 4620 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ส่วนเกลียว:ใช้โลหะผสม เหล็กกล้า SNB7
·ที่นั่ง:2 แต่ละอันมีความหนา 9 มม. ป้องกันไม่ให้ สกรู งอ(ตัวเครื่อง ไม่หมุนในแนวนอน)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยกผลิตภัณฑ์ คอนกรีต
·สำหรับยกของหนักต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
TFA16030 |
TFA20035 |
TFA24040 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า แนะนำ (กิโลนิวตัน) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง สเก็น | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,044.08 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M16 | 30 | 7.84 | 5/8 | 212-1051 | 1420 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,263.09 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M20 | 35 | 9.80 | 3/4 | 212-1069 | 2230 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,726.34 ฿ 11,983.12 |
EYE BOLTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M24 | 40 | 19.60 | 1 | 212-1077 | 4620 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง