(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อุปกรณ์กันฝน Attacker กางเกง

อุปกรณ์กันฝน Attacker กางเกง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,944.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
12560000
12560001
12560002
12560003
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เอว
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,209.00

RAIN SUITS 1 ชิ้น 10 วัน 3 L 94 ถึง 104 441-5191 460 1 ชิ้น

฿ 3,944.00

RAIN SUITS 1 ชิ้น 10 วัน LL 86 ถึง 96 441-5205 440 1 ชิ้น

฿ 3,944.00

RAIN SUITS 1 ชิ้น 10 วัน L 78 ถึง 88 441-5213 420 1 ชิ้น

฿ 3,944.00

RAIN SUITS 1 ชิ้น 19 วัน M 72 ถึง 80 441-5221 400 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เบาและง่ายต่อการเคลื่อนย้าย แต่ยังมี เนื้อสัมผัส ยอดเยี่ยมและอ่อนโยนต่อ ผิว ทำให้สวมใส่สบายเป็นเวลานาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานชายฝั่งการประมงและฟาร์มปลา ฯลฯ

รหัสรุ่น
12560000
12560001
12560002
12560003
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เอว
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,209.00

RAIN SUITS 1 ชิ้น 10 วัน 3 L 94 ถึง 104 441-5191 460 1 ชิ้น

฿ 3,944.00

RAIN SUITS 1 ชิ้น 10 วัน LL 86 ถึง 96 441-5205 440 1 ชิ้น

฿ 3,944.00

RAIN SUITS 1 ชิ้น 10 วัน L 78 ถึง 88 441-5213 420 1 ชิ้น

฿ 3,944.00

RAIN SUITS 1 ชิ้น 19 วัน M 72 ถึง 80 441-5221 400 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1