1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว เคาะ แม่เหล็ก

NWS MAGNETIC TAPPER

ตัว เคาะ แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,566.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง:เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการตัด เกลียว
·การใช้งาน:(1) ยึดเข้ากับ ชิ้นงาน โดยใช้ แม่เหล็ก(2)คลองเลื่อย แตะที่ รองรับการใช้งาน หมุนที่ มือจับ เพื่อตัด สกรู
[การประยุกต์ใช้งาน](1) กรณีที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่และไม่สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้(2)ประเภทการใช้งานด้วยตนเองไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจึงทำให้สามารถทำงานกลางแจ้งได้(3)แตะที่ใช้งานได้:M3-M12

รหัสสินค้า
MTP-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,566.00

NWS MAGNETIC TAPPER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการใช้งาน (1) ยึดติดกับ ชิ้นงาน โดยใช้ แม่เหล็ก (2) คลองเลื่อย ก๊อกที่ รองรับการใช้งาน หมุนที่ มือจับ เพื่อตัด สกรู ใช้ (1) กรณีที่รายการแปรรูปไม่สามารถผ่านการผลิตเชิงกลขนาดใหญ่ได้ (2) คู่มือการใช้งานประเภทจึงเป็นไปได้ที่จะทำงานกลางแจ้งโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า (3) แตะบังคับ: M3-M12

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MTP-150 ในชุด ตัว เคาะ แม่เหล็ก