(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิ้นส่วนล้อพิมพ์ลายชนิดตรงสำหรับติดตั้งบนตัวยึดล้อพิมพ์ลาย NSK-2
รหัสสินค้า |
---|
KN19-CF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 302.00 | NWS KNURLING | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
ชิ้น | หยาบ | ปริมาณ ฟัน | 18 | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.41 |
---|---|---|---|---|---|
โมดูล(มิลลิเมตร) | 0.45 | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) | 19.2 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 6.35 |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 4.76 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KN19-CF ในชุด ตัวยึดล้อพิมพ์ลายชนิดตรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง