1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

T-max, U-lock, หัว ตัด, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน , R/L566.0KFC-11

T-max, U-lock, หัว ตัด, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน , R/L566.0KFC-11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,267.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัว ต๊าปเกลียว T-max U-lock สำหรับ สารละลาย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
L566.0KFC-162012-11
R566.0KFC-162012-11
R566.0KFC-202014-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
อย่างเห็นแก่ตัว ขนาด ก้าน ขนาด dm
(มิลลิเมตร)
f1
(มิลลิเมตร)

฿ 17,267.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 20มือซ้ายφ161612

฿ 18,296.81

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 20มือขวาφ161612

฿ 18,296.81

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 25มือขวาφ202014

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เกลียว ภายใน ชนิดสกรู 60 ° มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 ° C เกลียววิตเวอต (W) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.5-2.0
มี / ไม่ต้อง ตัด รู น้ำมันตัดกลึง มี มี / ไม่มี ใบมีดลบคม ตัดแบน NA ขนาด ปลาย 11
ปลาย แรงบิดขันแน่น(นิวตันเมตร) 0.9 มิติ L1(มิลลิเมตร) 20