(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับ เครื่องกลึง
การกลึงภายนอก T-max P ซีรีส์ที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่ถึงขนาดกลาง
รหัสสินค้า |
---|
PTSNL12CA-16 |
PTSNR12CA-16 |
PTSNR16CA-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวโดยรวม | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ H (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ H1 (มิลลิเมตร) | มุมคายγ (°) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) | ขนาด l8 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,497.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | มือซ้าย | 57.2 | 20 | 47 | 20 | 15 | 12 | -10 | -3 | 27 | ||
฿ 9,304.68 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | มือขวา | 57.2 | 20 | 47 | 20 | 15 | 12 | -10 | -3 | 27 | ||
฿ 8,497.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 55 | มือขวา | 63.2 | 25 | 53 | 25 | 20 | 16 | -11 | 0 | 29 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
รูหล่อลื่น Y / N | NA | สเปค | ที่ แคลมป์ยึด ก้านโยก T-Max P | มุม ตัด(°) | 45 |
มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | 45 | ขนาด ปลาย(มิลลิเมตร) | 16 | ขนาด ปลาย iC | 41706 |
ชิป IC เกจวัด | TNMG 16 04 08 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง