1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด T-Max สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง

เม็ดมีด T-Max สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,443.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
CSGX060608T01020-670
CSGX090708E-670
CSGX090708T01020-670
CSGX120708T01020-670
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) การประมวลผล ปลาย ใบมีดลบคม ความกว้างของที่ดินติดลบ
(มิลลิเมตร)
มุม ทางลบ
(°)
โนส อื่น R
(มิลลิเมตร)

฿ 2,443.00

INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน 6.35 มมดินแดนเชิงลบ0.1203.175

฿ 2,443.00

INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน 9.525 มม---4.762

฿ 2,601.15

SDV INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน 9.525 มมดินแดนเชิงลบ0.1204.762

฿ 2,624.00

INDEXABLE TOOLS 10 ชิ้น 6 วัน 12.7 มมดินแดนเชิงลบ0.1206.35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน มุมที่มี 1
วัสดุชิ้นงาน โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือ โนส อาร์ อื่น ๆ
ประเภท วัสดุ 670 ประเภท ปลาย X ปลาย มุมคายเศษ(°) 7