(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัด Sandvik และ หัวกัดงาน CoroMill 419 หัวกัดปาดหน้า การกัดปาดหน้าและ การกลึงตามแบบ 419-C
รหัสสินค้า |
---|
419-036C3-14L |
419-042C4-14M |
419-052C5-14M |
419-066C6-14M |
419-084C8-14H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ (มิลลิเมตร) | ขนาด dc (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | การ กระจาย ใบมีดลบคม | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | มุม ลาดสูงสุด (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,757.28 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36.0 มม | 2 | 22400 | C3 | 21.2 | 0.5 | แบ่งเท่า ๆ กัน | 50 | 0 | ||
฿ 25,525.43 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42.0 มม | 3 | 19900 | C4 | 27.2 | 0.8 | แบ่งไม่เท่ากัน | 70 | 8 | ||
฿ 33,326.09 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52.0 มม | 4 | 17100 | C5 | 37.2 | 1 | แบ่งไม่เท่ากัน | 70 | 8 | ||
฿ 40,866.74 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 66.0 มม | 5 | 14600 | C6 | 51.2 | 1.6 | แบ่งไม่เท่ากัน | 70 | 6 | ||
฿ 50,695.57 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 84.0 มม | 6 | 12600 | C8 | 69.2 | 3.1 | แบ่งเท่า ๆ กัน | 70 | 4 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / การตัดแบบเอียง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลาง |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา หมวดหมู่ | การตกแต่ง | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 2 |
วัตถุให้ความเย็น | ศูนย์น้ำหล่อเย็นผ่าน | ขนาด | 14 | ความดัน น้ำหล่อเย็น | 10 |
ความกว้างตัด(มิลลิเมตร) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง