1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ CoroMill Plura เคลือบเพชร2B230

ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ CoroMill Plura เคลือบเพชร2B230
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,583.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูงสำหรับ เครื่องมือ การกัด สารละลาย ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
2B230-0100-NA-N20C
2B230-0150-NA-N20C
2B230-0200-NA-N20C
2B230-0300-NA-N20C
2B230-0400-NA-N20C
2B230-0600-NA-N20C
2B230-0800-NA-N20C
2B230-1000-NA-N20C
2B230-1200-NA-N20C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก มุม ทรงเรียว ครึ่ง
(°)

฿ 7,843.92

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.5338313.00330°

฿ 7,843.92

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.7533831.53.00330°

฿ 7,583.90

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1638326.00330°

฿ 7,635.91

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.5738337.003-

฿ 8,155.95

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 2857648.00630°

฿ 8,155.95

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 310576610.006-

฿ 11,068.20

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 416638816.008-

฿ 15,176.55

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 51972101019.0010-

฿ 19,908.95

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 62283121222.0012-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว PVD การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง มุม บิด(องศา) 30
มาตรฐาน COROMANT เส้นผ่านศูนย์กลาง Class ตัดที่อนุญาต h9 รายละเอียด วัสดุ N20C